22751.0115 - Kuličkové rolny
plast

Kuličkové rolny jsou stavební prvky pro podávací a manipulační systémy, jsou vhodné pro balící a třídící zařízení. Usnadňují manipulaci a pohyb předmětů a břemen.

Díky technickým vlastnostem plastu je díl bezúdržbový, není potřeba jej mazat a je odolný proti opotřebení. V porovnání s ocelovým provedením nabízí to plastové další výhody, např. elektricky izoluje a je nemagnetické.

Tento výrobek 22751.0115 - Kuličkové rolny plast / (d1: 24 mm) je variantou skupiny výrobků Kuličkové rolny plast (EH 22751.)

Ložisková kulička
Materiál
d1 [mm]
Průměr kuličky [mm]
Dynamická únosnost C [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Ložisková kulička:
Nerez
Materiál:
Plast, bílá
d1 [mm]:
24 mm
Průměr kuličky [mm]:
16 mm
Dynamická únosnost C [N]:
300 N
Objednací číslo:
22751.0115
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Ložisková kulička: Nerez
  • d1: 24 mm
  • Průměr kuličky: 16 mm
  • d2: 31 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 21 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 23,95 mm
  • Dynamická únosnost C: 300 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -40 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 11 g
Kuličkové rolny

Materiál

Víčko

  • Plast, bílá

Plášť

  • Plast, bílá

Koule

  • Termoplast POM, bílý

Ložisková kulička

  • Nerez
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22751.0115
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.