Kuličkové rolny jsou stavební prvky pro podávací a manipulační systémy, jsou vhodné pro balící a třídící zařízení. Usnadňují manipulaci a pohyb předmětů a břemen.
Díky technickým vlastnostem plastu je díl bezúdržbový, není potřeba jej mazat a je odolný proti opotřebení. V porovnání s ocelovým provedením nabízí to plastové další výhody, např. elektricky izoluje a je nemagnetické.
Tento výrobek 22751.0015 - Kuličkové rolny plast / (d1: 24 mm) je variantou skupiny výrobků Kuličkové rolny plast (EH 22751.)
Víčko
Plášť
Koule
Ložisková kulička
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers