Varovné vlaječky dle NAS1756

EH 4217.

Varovné vlaječky se používají v letadlech, např. ve spojení s čepy s kuličkami.

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

l [mm]
b [mm]
Standardní popis

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
76 mm
Standardní popis:
NAS1756-12
Objednací číslo:
4217.A300
Dokumenty
Varovné vlaječky
  • l: 300 mm
  • b: 76 mm
  • Hmotnost: 8,9 g
  • Standardní popis: NAS1756-12
show article view
Varovné vlaječky
l [mm]:
600 mm
b [mm]:
76 mm
Standardní popis:
NAS1756-24
Objednací číslo:
4217.A600
Dokumenty
Varovné vlaječky
  • l: 600 mm
  • b: 76 mm
  • Hmotnost: 16 g
  • Standardní popis: NAS1756-24
show article view
Varovné vlaječky
l [mm]:
900 mm
b [mm]:
76 mm
Standardní popis:
NAS1756-36
Objednací číslo:
4217.A900
Dokumenty
Varovné vlaječky
  • l: 900 mm
  • b: 76 mm
  • Hmotnost: 23 g
  • Standardní popis: NAS1756-36
show article view
Varovné vlaječky
l [mm]:
1500 mm
b [mm]:
76 mm
Standardní popis:
NAS1756-60
Objednací číslo:
4217.A150
Dokumenty
Varovné vlaječky
  • l: 1500 mm
  • b: 76 mm
  • Standardní popis: NAS1756-60
show article view
Varovné vlaječky

Materiál

Vlaječka

  • Polyesterová tkanina s vrstvou PVC, karmínová RAL 3002

Poznámky

Bližší informace dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 4217. Varovné vlaječky – dle NAS1756
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.