Bypass Pin Kit pro Airbus A350 a A380

EH 4227.

Bypass Pin Kit se skládá z čepu s kuličkou s červeným držadlem (dle MS17985), lanka a varovné vlaječky "REMOVE BEFORE FLIGHT".

Tato souprava Bypass Pin Kit odpovídá svým tvarem, přizpůsobením a funkcí (FFF) číslu článku 001SP900 pro Airbus a lze ji použít pro typy A350 a A380.

Na zadní straně vlaječky jsou vytištěny informace o typu letadla pro identifikaci soupravy.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Vhodné pro

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Vhodné pro:
001SP900
Objednací číslo:
4227.0001
Dokumenty
Bypass Pin Kit
  • Vhodné pro: 001SP900
  • Hmotnost: 61 g
show article view

Materiál

Čepová část

  • Nerez, tvrzená, pasivovaná

Držadlo

  • Hliník, potažený plastem, červená RAL 3001

Vlaječka

  • Polyesterová tkanina s vrstvou PVC, karmínová RAL 3002

Poznámky

Všechny další rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Nestandardní provedení dle poptávky.

  • Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 4227. Bypass Pin Kit – pro Airbus A350 a A380
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.