Akční box Truhlář obsahuje SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou 50:40 TPE-jemná / superplastik s hliníkovým tělem a dvě svěrky BESSEY GEARKLAMP GK15.
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou 50:40 (Obj. č. 3117.051) je díky svým přečnívajícím úderným plochám ideální pro truhlářské práce. Protože přečnívající vložky brání nárazu velmi lehkého hliníkového těla do obrobku a předcházejí tak jeho nežádoucímu poškození.
SIMPLEX 50:40 s kombinací vložky superplastik a TPE-jemná nabízí díky osvědčenému principu SIMPLEX dvě kladiva v jednom.
S modrou velmi měkkou vložkou TPE-jemná lze spoje dřeva doklepávat šetrně vůči materiálu. Kromě toho vložky TPE nezanechávají na obrobku žádné nežádoucí stopy barvy, na rozdíl od některých jiných kladiv s měkkou vložkou.
Tvrdší, velmi odolná vložka superplastik naproti tomu umožňuje mnohem větší sílu úderu a uživatel tak velmi snadno může zatloukat např. kování a hmoždinky.
Se svěrkami GEARKLAMP GK 15 (Obj. č. GK15) je možné upínat i v těch nejtěsnějších prostorech, protože šroub byl oddělen od držadla a umístěn kolem vodicí tyče. Odtud se upínací síla každým otočením přenáší na šroub prostřednictvím mechanismu skrytého v posuvném prvku. V porovnání s klasickými šroubovými nebo jednoručními svěrkami je převodová svěrka mnohem kompaktnější.
Vlastnosti výrobku:
Truhlářství, výroba dveří, polohování lehkých / choulostivých obrobků, výroba modelů, výroba nábytku, dýhování, zatloukání kování v citlivém prostředí
Tento výrobek 3117s005 - Promotional Box SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou 50:40 TPE-jemná / Superplastik plus 2x svěrky BESSEY GEARKLAMP / () je variantou skupiny výrobků Akční box Truhlář SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou 50:40 TPE-jemná / Superplastik plus 2x svěrky BESSEY GEARKLAMP (EH 3117.)
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.