3012.081 - SIMPLEX-perlík
TPE-jemná / gumový kompozit; s tělem z temperované litiny a násadou z hickory

Série SIMPLEX 3012 disponuje oblíbenou kombinací vložek TPE-jemná / gumový kompozit. Modrá vložka TPE-jemná (série 3201) je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr.

Středně tvrdá gumová vložka (série 3202) je velmi odolná proti opotřebení, tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Tento perlík je k dostání v průměru 80 mm s celkovou hmotností 3205 g a celkovou délkou 80 cm a rovněž jako perlík s gumovou vložkou s "nohou" (3012.281).

Vlastnosti výrobku:

  • Kladivo SIMPLEX s kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / gumový kompozit (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení).
  • Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
  • Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
  • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
  • K dostání v průměru 80 mm (celková hmotnost 3205 g), navíc jako perlík s gumovou vložkou s "nohou" (3012.281).

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, usazování obrubníků, osazování zdiva a pokládka schodů, stavba plotu, stavba lešení, stavba stanů, stavba montovaných domů

Tento výrobek 3012.081 - SIMPLEX-perlík TPE-jemná / gumový kompozit; s tělem z temperované litiny a násadou z hickory / (Ø: 80 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-perlíky TPE-jemná / gumový kompozit; s tělem z temperované litiny a násadou z hickory (EH 3012.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3205 g
Objednací číslo:
3012.081
SIMPLEX-perlík
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Délka x šířka x výška: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Hmotnost: 3205 g
  • GTIN: 4030618312352
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

Materiál

Násada

  • Hickora

Úderná vložka 1

  • TPE-jemná, modrá
  • Bez oděru
  • Měkká

Úderná vložka 2

  • Gumový kompozit, černá
  • Středně tvrdá
  • tlumící
  • Pachově neutrální

Plášť

  • Temperovaná litina
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3012.081
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.