Originál SIMPLEX-perlíky jsou spolehlivé kvalitní výrobky, které se díky své všestrannosti, flexibilitě a perfektnímu zpracování výborně hodí pro nasazení v různých odvětvích při rukodělné výrobě.
Použití při realizaci zahradních a zemědělských staveb, při stavbě stanů a hal, při usazování obrubníků nebo zatloukání štípacích klínů. SIMPLEX-perlík je užitečný při mnoha pracovních činnostech a jedná se o "referenční produkt" mezi podobnými výrobky.
Násada je vyrobena z tvrdé hickory, tělo je odlitek z temperované litiny a vložka je ze středně tvrdého superplastiku, takže celek je téměř nerozbitný a odolný proti nárazům. Použité vložky lze velmi rychle a jednoduše vyměnit. SIMPLEX-perlík je dostupný s průměrem až 140 mm a maximální hmotností téměř 7,3 kg.