EH 3012.
Série SIMPLEX 3012 disponuje oblíbenou kombinací vložek TPE-jemná / gumový kompozit. Modrá vložka TPE-jemná (série 3201) je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr.
Středně tvrdá gumová vložka (série 3202) je velmi odolná proti opotřebení, tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.
Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.
Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.
Tento perlík je k dostání v průměru 80 mm s celkovou hmotností 3205 g a celkovou délkou 80 cm a rovněž jako perlík s gumovou vložkou s "nohou" (3012.281).
Vlastnosti výrobku:
Zahradní a terénní úpravy, usazování obrubníků, osazování zdiva a pokládka schodů, stavba plotu, stavba lešení, stavba stanů, stavba montovaných domů
Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků
Další detaily
Násada
Úderná vložka 1
Úderná vložka 2
Plášť
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.