3209.080 - SIMPLEX-vložka
Měkký kov, stříbrná

SIMPLEX-vložka z měkkého kovu (série 3209) je tvrdou vložkou. Tato stříbrná vložka je navíc žáruvzdorná. Umožňuje tvrdé údery, ale bez poškození obrobku, a nahrazuje klasické olověné kladivo. Tato vložka je k dostání od průměru 30 mm do 80 mm. Vložky z měkkého kovu se nesmí montovat do hliníkového těla!

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-vložka z měkkého kovu
  • Stříbrná
  • Tvrdá
  • Žáruvzdorná
  • Nahrazuje běžná olověná kladiva
  • K dostání od průměru 30 mm do 80 mm
  • Nesmí se montovat do hliníkových těl

Oblasti použití

Pro vysokou sílu úderu, vyrovnávací práce, konstrukce forem, stavbu zařízení, montážní, opravárenské a údržbářské práce

Tento výrobek 3209.080 - SIMPLEX-vložka Měkký kov, stříbrná / (Ø: 80 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-vložka Měkký kov, stříbrná (EH 3209.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
855 g
Objednací číslo:
3209.080
SIMPLEX-vložka
  • Ø: 80 mm
  • Délka x šířka x výška: 71 mm x 91 mm x 89 mm
  • Hmotnost: 855 g
  • GTIN: 4030618301264
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiál

Vložka

  • Měkký kov, stříbrná
  • tvrdé
  • Žáruvzdorná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3209.080
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX inserts
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.