EH 3209.
SIMPLEX-vložka z měkkého kovu (série 3209) je tvrdou vložkou. Tato stříbrná vložka je navíc žáruvzdorná. Umožňuje tvrdé údery, ale bez poškození obrobku, a nahrazuje klasické olověné kladivo. Tato vložka je k dostání od průměru 30 mm do 80 mm. Vložky z měkkého kovu se nesmí montovat do hliníkového těla!
Vlastnosti výrobku:
Pro vysokou sílu úderu, vyrovnávací práce, konstrukce forem, stavbu zařízení, montážní, opravárenské a údržbářské práce
Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků
Další detaily
Vložka
Vložky z měkkého kovu se nesmí montovat do hliníkového těla!
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.