SIMPLEX-vložka z mědi (série 3804) je nejtvrdší vložkou v sortimentu Halder. Umožňuje velmi silné údery, ale šetrnější než s ocelovým kladivem. Nahrazuje běžné měděné kladivo. Tato vložka je k dostání v průměrech 30 mm a 40 mm. Měděné vložky smí být montovány pouze do zesílených těl z temperované litiny (černé)!
Vlastnosti výrobku:
Pro velmi vysokou sílu úderu, vyrovnávací práce, stavbu zařízení, tvarování plechu, montážní, opravárenské a údržbářské práce
Tento výrobek 3804.030 - SIMPLEX-vložka Měď / (Ø: 30 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-vložka Měď (EH 3804.)
Vložka
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.