SIMPLEX-vložka
Měď

EH 3804.

SIMPLEX-vložka z mědi (série 3804) je nejtvrdší vložkou v sortimentu Halder. Umožňuje velmi silné údery, ale šetrnější než s ocelovým kladivem. Nahrazuje běžné měděné kladivo. Tato vložka je k dostání v průměrech 30 mm a 40 mm. Měděné vložky smí být montovány pouze do zesílených těl z temperované litiny (černé)!

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-vložka z mědi.
  • Extrémně tvrdá.
  • Pro velmi silné údery.
  • Nahrazuje klasická měděná kladiva.
  • K dostání v průměru 30 mm a 40 mm.
  • Smí být montovány pouze do zesílených těl z temperované litiny (černé)!

Oblasti použití

Pro velmi vysokou sílu úderu, vyrovnávací práce, stavbu zařízení, tvarování plechu, montážní, opravárenské a údržbářské práce

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Ø [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
145 g
Objednací číslo:
3804.030
SIMPLEX-vložka
  • Ø: 30 mm
  • Délka x šířka x výška: 33 mm x 32 mm x 50 mm
  • Hmotnost: 145 g
  • GTIN: 4030618301271
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
325 g
Objednací číslo:
3804.040
SIMPLEX-vložka
  • Ø: 40 mm
  • Délka x šířka x výška: 40 mm x 40 mm x 50 mm
  • Hmotnost: 325 g
  • GTIN: 4030618301288
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiál

Vložka

  • Měď s plastovým pouzdrem
  • tvrdé
  • velmi vysoká síla úderu
  • včetně plastového pouzdra

Montáž

Měděné vložky smí být montovány pouze do zesílených těl z temperované litiny!

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3804. SIMPLEX-vložka – Měď
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX inserts
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0011462__58459.pdf
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.