Termoplastický elastomer činí SIMPLEX-vložku TPE-střední, která má tvrdost cca. 90 Sh. A, vložkou střední tvrdosti (srovnatelnou s tvrdostí vložky z gumového kompozitu série 3202).
Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí oděr.
Toto speciální provedení má průměr hlavy 50 mm, která je zabudována do těla o průměru 40 mm.
Přečnívající úderné plochy umožňují maximální ochranu pro přesné zpracování obrobků s citlivými povrchy a chrání také povrch těla před poškrábáním.
Vlastnosti výrobku:
Pro choulostivé materiály, sádrokartonové konstrukce, montáž nábytku, oken a dveří, truhlářské práce, pokládka dlaždic
Tento výrobek 3203.051 - SIMPLEX-vložka 50:40 TPE-střední, šedá / (Ø: 50 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-vložka 50:40 TPE-střední, šedá (EH 3203.)
Vložka
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.