SIMPLEX-vložka superplastik (série 3207) je s tvrdostí cca 65 Shore D středně tvrdou vložkou. Tato bílá plastová vložka je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení. Tato speciální verze má průměr hlavy 50 mm, montuje se ale do těla s průměrem 40 mm. Přečnívající úderné plochy umožňují maximální ochranu pro citlivou práci na obrobcích s choulostivými povrchy, aniž by bylo riziko jejich poškrábání tělem.
Vlastnosti výrobku:
Přibíjení kování v choulostivém prostředí, polohování a seřizování lehkých/choulostivých obrobků, truhlářské práce, montáž nábytku
Tento výrobek 3207.051 - SIMPLEX-vložka Superplastik, bílá / (Ø: 50 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-vložka 50:40 Superplastik, bílá (EH 3207.)
Vložka
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.