SIMPLEX-vložka 50:40
Superplastik, bílá

EH 3207.

SIMPLEX-vložka superplastik (série 3207) je s tvrdostí cca 65 Shore D středně tvrdou vložkou. Tato bílá plastová vložka je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení. Tato speciální verze má průměr hlavy 50 mm, montuje se ale do těla s průměrem 40 mm. Přečnívající úderné plochy umožňují maximální ochranu pro citlivou práci na obrobcích s choulostivými povrchy, aniž by bylo riziko jejich poškrábání tělem.

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-vložka superplastik
  • Bílá
  • Měkká
  • Středně tvrdá
  • Velmi odolná
  • Průměr hlavy 50 mm pro montáž do těla 40 mm
  • Přečnívající úderné plochy brání poškrábání těla

Oblasti použití

Přibíjení kování v choulostivém prostředí, polohování a seřizování lehkých/choulostivých obrobků, truhlářské práce, montáž nábytku

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Ø [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
80 g
Objednací číslo:
3207.051
SIMPLEX-vložka
  • Ø: 50 mm
  • Délka x šířka x výška: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Hmotnost: 80 g
  • GTIN: 4030618304050
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiál

Vložka

  • Superplastik, bílá
  • Středně tvrdá
  • Velmi odolná
  • Odolná proti opotřebení
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3207. SIMPLEX-vložka 50:40 – Superplastik, bílá
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX inserts
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.