3711.039 - Náhradní šroub
SIMPLEX-zesílené tělo z temperované litiny

Ø [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
10 g
Objednací číslo:
3711.039
Náhradní šroub
  • Ø: 30 mm
  • Délka x šířka x výška: 25 mm x 9 mm x 6,5 mm
  • Hmotnost: 10 g
  • GTIN: 4030618312727
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Poznámky

Komplet se šroubem, maticí a pružným kroužkem.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3711.039
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX housings
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.