Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků
Další detaily
Ø: 30 mm
Délka x šířka x výška: 25 mm x 9 mm x 6,5 mm
Hmotnost: 10 g
GTIN: 4030618312727
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Další detaily
Ø: 40 mm
Délka x šířka x výška: 35 mm x 10 mm x 20 mm
Hmotnost: 10 g
GTIN: 4030618312734
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Další detaily
Ø: 50 mm
Délka x šířka x výška: 35 mm x 10 mm x 20 mm
Hmotnost: 49 g
GTIN: 4030618312741
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Další detaily
Ø: 60 mm
Délka x šířka x výška: 45 mm x 12 mm x 25 mm
Hmotnost: 51 g
GTIN: 4030618312758
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Další detaily
Ø: 80 mm
Délka x šířka x výška: 60 mm x 24 mm x 24 mm
Hmotnost: 400 g
GTIN: 4030618312765
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Poznámky
Komplet se šroubem, maticí a pružným kroužkem.
Datový list EH 3711. Náhradní šrouby – SIMPLEX-zesílené tělo z temperované litiny
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.