Objednací číslo:
3011.039
Ø: 30 mm
Délka x šířka x výška: 24 mm x 11 mm x 11 mm
Hmotnost: 10 g
GTIN: 4030618312598
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
Poznámky
Komplet se šroubem, maticí a pružným kroužkem.
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.