Objednací číslo:
3122.049
Ø: 40 mm
Délka x šířka x výška: 74 mm x 32 mm x 109 mm
Hmotnost: 10 g
GTIN: 4030618312697
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
Poznámky
Komplet se šroubem a maticí.
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.