Náhradní šrouby
SIMPLEX-tělo z hliníku

EH 3122.

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Ø [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
10 g
Objednací číslo:
3122.039
Náhradní šroub
  • Ø: 30 mm
  • Délka x šířka x výška: 62 mm x 43 mm x 76 mm
  • Hmotnost: 10 g
  • GTIN: 4030618312680
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
10 g
Objednací číslo:
3122.049
Náhradní šroub
  • Ø: 40 mm
  • Délka x šířka x výška: 74 mm x 32 mm x 109 mm
  • Hmotnost: 10 g
  • GTIN: 4030618312697
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
49 g
Objednací číslo:
3122.059
Náhradní šroub
  • Ø: 50 mm
  • Délka x šířka x výška: 30 mm x 16 mm x 16 mm
  • Hmotnost: 49 g
  • GTIN: 4030618312703
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
51 g
Objednací číslo:
3122.069
Náhradní šroub
  • Ø: 60 mm
  • Délka x šířka x výška: 40 mm x 16 mm x 16 mm
  • Hmotnost: 51 g
  • GTIN: 4030618312710
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Poznámky

Komplet se šroubem a maticí.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3122. Náhradní šrouby – SIMPLEX-tělo z hliníku
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX housings
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0011462__58459.pdf
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.