3844.081 - SIMPLEX-násada
s pryžovou rukojetí, pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou se zesíleným tělem z temperované litiny

SIMPLEX-násady série 3844 ze skelného laminátu jsou kombinovány se SIMPLEX-kladivy s měkkou vložkou s černým, zesíleným tělem z temperované litiny v průměrech od 30 mm do 80 mm. Tyto velmi stabilní násady s dlouhou životností jsou velmi odolné proti prasknutí. Tlumí vibrace, jsou ergonomicky tvarované a mají neklouzavé držadlo. Navíc mají hladký povrch a jsou anorganické (necitlivé na vlhkost). K dostání je rovněž 70 cm dlouhá násada pro perlík (pro tělo o průměru 80 mm).

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-násady ze skelného laminátu pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou se zesíleným tělem z temperované litiny v průměrech od 30 mm do 80 mm
  • Extra stabiliní s dlouhou životností
  • Mimořádně odolná proti prasknutí
  • Tlumící vibrace
  • Ergonomicky tvarovaná s protiskluzovým držadlem
  • Hladký povrch
  • Anorganická (necitlivá na vlhkost)
  • K dostání také jako 70 cm dlouhá násada pro perlík

Tento výrobek 3844.081 - SIMPLEX-násada s pryžovou rukojetí, pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou se zesíleným tělem z temperované litiny / (Ø: 80 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-násada ze skelného laminátu s pryžovou rukojetí, pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou se zesíleným tělem z temperované litiny (EH 3844.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
790 g
Objednací číslo:
3844.081
SIMPLEX-násada
  • Ø: 80 mm
  • lges : 700 mm
  • Délka x šířka x výška: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Hmotnost: 790 g
  • GTIN: 4030618301561
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiál

Násada

  • Skelný laminát s gumovým držadlem
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3844.081
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.