SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou
s ergonomicky tvarovanou, protiskluzovou 3-složkovou násadou, odolnou proti prasknutí

EH 3399.

Trubka hlavy kladiv SUPERCRAFT je naplněna ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie. Výsledkem je pak velmi silný úder. Navíc je práce s kladivy SUPERCRAFT výrazně bezpečnější, šetrnější ke kloubům a méně hlučná než s běžnými ocelovými kladivy.

Vyměnitelné vložky nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdelší životností. Jsou z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu jsou tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají.

3-složková násada obsahuje flexibilní jádro ze skelného laminátu, které je odolné proti prasknutí, a opláštěné ergonomicky tvarovaným polypropylenem a vrstvou elastomeru, která umožňuje bezpečné držení dokonce i s ušpiněnýma rukama od olejů a tuků. Odolná vrstva práškové barvy hlavy chrání před korozí. Všechny svary jsou kompletně robotické. Extrémně těsný a kvalitní svar mezi údernou plochou a hlavou kladiva brání unikání ocelového šrotu i při maximálním zatížení. Toto provedení je k dostání od průměru 40 mm do 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

  • Bezodrazové, pro velmi silné údery.
  • Tlumí hluk a šetrné ke kloubům.
  • Vyměnitelné vložky ze speciálního nylonu s maximální pevností.
  • Protiskluzová 3-složková násada s jádrem ze skelného laminátu, odolná proti prasknutí.
  • Kompletně roboticky svařené.
  • K dostání od průměru 40 mm do 60 mm

Oblasti použití

Montáž a opravy motorových a nákladních vozidel, polohování a spojování obrobků ve svěráku, montáž obrobků s ostrými hranami, vyrovnávací práce, bytová výstavba, stavba zařízení, údržbářské práce, tvarování plechu

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
365 mm
gewicht [g]:
790 g
Objednací číslo:
3399.040
SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 365 mm
  • Délka x šířka x výška: 374 mm x 116 mm x 42 mm
  • Hmotnost: 790 g
  • GTIN: 4030618312796
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
375 mm
gewicht [g]:
1040 g
Objednací číslo:
3399.050
SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 375 mm
  • Délka x šířka x výška: 382 mm x 120 mm x 50 mm
  • Hmotnost: 1040 g
  • GTIN: 4030618312802
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
385 mm
gewicht [g]:
1625 g
Objednací číslo:
3399.060
SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 385 mm
  • Délka x šířka x výška: 392 mm x 145 mm x 60 mm
  • Hmotnost: 1625 g
  • GTIN: 4030618312581
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiál

Násada

  • ergonomicky tvarovaná, protiskluzová 3-složková násada

Vložky

  • Nylon, bílá
  • tvrdé
  • Velmi odolná proti opotřebení
  • bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
  • tlumí hluk
  • velmi vysoká síla úderu
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3399. SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou – s ergonomicky tvarovanou, protiskluzovou 3-složkovou násadou, odolnou proti prasknutí
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SUPERCRAFT soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.