Trubka hlavy kladiv SUPERCRAFT je naplněna ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie. Výsledkem je pak velmi silný úder. Navíc je práce s kladivy SUPERCRAFT výrazně bezpečnější, šetrnější ke kloubům a méně hlučná než s běžnými ocelovými kladivy.
Vyměnitelné vložky nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdelší životností. Jsou z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu jsou tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají.
3-složková násada obsahuje flexibilní jádro ze skelného laminátu, které je odolné proti prasknutí, a opláštěné ergonomicky tvarovaným polypropylenem a vrstvou elastomeru, která umožňuje bezpečné držení dokonce i s ušpiněnýma rukama od olejů a tuků. Odolná vrstva práškové barvy hlavy chrání před korozí. Všechny svary jsou kompletně robotické. Extrémně těsný a kvalitní svar mezi údernou plochou a hlavou kladiva brání unikání ocelového šrotu i při maximálním zatížení. Toto provedení je k dostání od průměru 40 mm do 60 mm.
Vlastnosti výrobku:
Montáž a opravy motorových a nákladních vozidel, polohování a spojování obrobků ve svěráku, montáž obrobků s ostrými hranami, vyrovnávací práce, bytová výstavba, stavba zařízení, údržbářské práce, tvarování plechu
Tento výrobek 3399.040 - SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou s ergonomicky tvarovanou, protiskluzovou 3-složkovou násadou, odolnou proti prasknutí / (Ø: 40 mm) je variantou skupiny výrobků SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou s ergonomicky tvarovanou, protiskluzovou 3-složkovou násadou, odolnou proti prasknutí (EH 3399.)
Násada
Vložky
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.