3399.060 - SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
s ergonomicky tvarovanou, protiskluzovou 3-složkovou násadou, odolnou proti prasknutí

Trubka hlavy kladiv SUPERCRAFT je naplněna ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie. Výsledkem je pak velmi silný úder. Navíc je práce s kladivy SUPERCRAFT výrazně bezpečnější, šetrnější ke kloubům a méně hlučná než s běžnými ocelovými kladivy.

Vyměnitelné vložky nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdelší životností. Jsou z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu jsou tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají.

3-složková násada obsahuje flexibilní jádro ze skelného laminátu, které je odolné proti prasknutí, a opláštěné ergonomicky tvarovaným polypropylenem a vrstvou elastomeru, která umožňuje bezpečné držení dokonce i s ušpiněnýma rukama od olejů a tuků. Odolná vrstva práškové barvy hlavy chrání před korozí. Všechny svary jsou kompletně robotické. Extrémně těsný a kvalitní svar mezi údernou plochou a hlavou kladiva brání unikání ocelového šrotu i při maximálním zatížení. Toto provedení je k dostání od průměru 40 mm do 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

  • Bezodrazové, pro velmi silné údery.
  • Tlumí hluk a šetrné ke kloubům.
  • Vyměnitelné vložky ze speciálního nylonu s maximální pevností.
  • Protiskluzová 3-složková násada s jádrem ze skelného laminátu, odolná proti prasknutí.
  • Kompletně roboticky svařené.
  • K dostání od průměru 40 mm do 60 mm

Oblasti použití

Montáž a opravy motorových a nákladních vozidel, polohování a spojování obrobků ve svěráku, montáž obrobků s ostrými hranami, vyrovnávací práce, bytová výstavba, stavba zařízení, údržbářské práce, tvarování plechu

Tento výrobek 3399.060 - SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou s ergonomicky tvarovanou, protiskluzovou 3-složkovou násadou, odolnou proti prasknutí / (Ø: 60 mm) je variantou skupiny výrobků SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou s ergonomicky tvarovanou, protiskluzovou 3-složkovou násadou, odolnou proti prasknutí (EH 3399.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
385 mm
gewicht [g]:
1625 g
Objednací číslo:
3399.060
SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 385 mm
  • Délka x šířka x výška: 392 mm x 145 mm x 60 mm
  • Hmotnost: 1625 g
  • GTIN: 4030618312581
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiál

Násada

  • ergonomicky tvarovaná, protiskluzová 3-složková násada

Vložky

  • Nylon, bílá
  • tvrdé
  • Velmi odolná proti opotřebení
  • bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
  • tlumí hluk
  • velmi vysoká síla úderu
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3399.060
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SUPERCRAFT soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.