1912.620 - Upínací desky
s fixačními otvory

b1 x l1 [mm]
h [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
1912.620
Dokumenty
Upínací desky
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • Hmotnost: 141 kg
Upínací desky

Materiál

  • Šedá litina GG

Poznámky

Nestandardní velikosti na objednávku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1912.620
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.