Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
Další detaily
b1 x l1 : 400 mm x 400 mm
h ±0,02: 40 mm
a ±0,013: 150 mm
Hmotnost: 45 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
Další detaily
b1 x l1 : 400 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
a ±0,013: 150 mm
Hmotnost: 57 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
Další detaily
b1 x l1 : 500 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
a ±0,013: 200 mm
Hmotnost: 71 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
Další detaily
b1 x l1 : 500 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
a ±0,013: 200 mm
Hmotnost: 112 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Další detaily
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
a ±0,013: 200 mm
Hmotnost: 141 kg
show article view
Materiál
Poznámky
Nestandardní velikosti na objednávku.
Datový list EH 1912. Upínací desky – s fixačními otvory
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.