Kombinovaná upínací lišta nabízí 3 různé funkce pro upnutí / podepření obrobku:
Plovoucí mód slouží k upnutí a podepření v předem určeném upínacím místě na obrobku. Přípravek se přizpůsobí poloze obrobku.
Čelisti upínací lišty se pohybují synchronizovaně. Středová osa obrobku zůstává beze změn, i když se jeho vnější rozměry mění.
V tomto módu je jedna čelist upevněná na upínací liště. Druhá čelist zůstává pohyblivá.
Tento výrobek 1586.400 - Kombinované upínací lišty / () je variantou skupiny výrobků Kombinované upínací lišty (EH 1586. )
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers