Dorazy se závitem k přišroubování

EH 1586.

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
závit k přišroubování, oboustranně
obrázek:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Objednací číslo:
1586.080
CAD
Dokumenty
Dorazy
  • závit k přišroubování, oboustranně – obrázek 1
  • d1: M12
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 18 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 11 mm
  • Hmotnost: 379 g
show article view
Dorazy
Provedení:
rýhovaný a závit k přišroubování
obrázek:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Objednací číslo:
1586.081
CAD
Dokumenty
Dorazy
  • rýhovaný a závit k přišroubování – obrázek 2
  • d1: M12
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 24 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 13,4 mm
  • Hmotnost: 397 g
show article view
Dorazy
Provedení:
hladký a se závity pro přišroubování
obrázek:
3
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Objednací číslo:
1586.082
CAD
Dokumenty
Dorazy
  • hladký a se závity pro přišroubování – obrázek 3
  • d1: M12
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • Hmotnost: 397 g
show article view
Dorazy

Materiál

Základní těleso

  • Nástrojová ocel, tvrzená

Vložky

  • Tvrdokov
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1586. Dorazy – se závitem k přišroubování
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Vícenásobné upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.