1586.081 - Dorazy
se závitem k přišroubování

Provedení
obrázek
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
rýhovaný a závit k přišroubování
obrázek:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Objednací číslo:
1586.081
Dokumenty
Dorazy
  • rýhovaný a závit k přišroubování – obrázek 2
  • d1: M12
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 24 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 13,4 mm
  • Hmotnost: 397 g
Dorazy

Materiál

Vložky

  • Tvrdokov

Základní těleso

  • Nástrojová ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1586.081
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Vícenásobné upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.