1555.500 - Lícované šrouby

Systém
d1 [mm]
l1 [mm]
d [mm]
l3 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L12
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
53 mm
d [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
65 mm
Objednací číslo:
1555.500
Dokumenty
Lícované šrouby
  • Systém: L12
  • d1: M12
  • l1: 53 mm
  • d: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 65 mm
  • Hmotnost: 61 g
Lícované šrouby

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, pevnost 10.9
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1555.500
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.