Lícované šrouby

EH 1555.500 - EH 1655.500

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Systém
d1 [mm]
l1 [mm]
d [mm]
l3 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L12
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
53 mm
d [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
65 mm
Objednací číslo:
1555.500
CAD
Dokumenty
Lícované šrouby
  • Systém: L12
  • d1: M12
  • l1: 53 mm
  • d: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 65 mm
  • Hmotnost: 61 g
show article view
Lícované šrouby
Systém:
L16
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
64 mm
d [mm]:
16 mm
l3 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
1655.500
CAD
Dokumenty
Lícované šrouby
  • Systém: L16
  • d1: M16
  • l1: 64 mm
  • d: 16 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 80 mm
  • Hmotnost: 140 g
show article view
Lícované šrouby

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, pevnost 10.9
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1555.500 - EH 1655.500 Lícované šrouby
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.