Upínací prvky modulární, hydraulické, se zajištěním proti pootočení

EH 1990.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Přídržná síla [N]
Přesnost vystředění < [mm]
Tlak pro odjištění [bar]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Přídržná síla [N]:
10000 N
Přesnost vystředění < [mm]:
< 0,01 mm
Tlak pro odjištění [bar]:
80 – 120 bar
Objednací číslo:
1990.203
CAD
Dokumenty
Upínací prvky
  • Přídržná síla: 10000 N
  • Přesnost vystředění: < 0,01 mm
  • Tlak pro odjištění: 80 bar – 120 bar
  • Hmotnost: 4 kg
show article view
Upínací prvky

Materiál

Základní těleso

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná, broušená

Řídicí modul

  • Ocel, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1990. Upínací prvky – modulární, hydraulické, se zajištěním proti pootočení
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s nulovým bodem
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.