1121.500 - Výztužné úhelníky

Systém
b [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
b [mm]:
66 mm
l1 [mm]:
67 mm
h1 [mm]:
90 mm
Objednací číslo:
1121.500
Dokumenty
Výztužné úhelníky
  • Systém: V70
  • b: 66 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 70 mm
  • Pro šrouby: M12
  • y: 12 mm
  • Hmotnost: 1501 g
Výztužné úhelníky

Materiál

  • Šedá litina GG, fosfátovaná, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1121.500
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.