Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků
Další detaily
Systém: V40
b: 24,5 mm
l1 : 42 mm
l2 : 20 mm
h1 : 52 mm
h2 : 10,5 mm
h3 : 20 mm
h4 : 40 mm
Pro šrouby: M8
y: 8 mm
Hmotnost: 167 g
show article view
Další detaily
Systém: V40
b: 38 mm
l1 : 42 mm
l2 : 20 mm
h1 : 52 mm
h2 : 10,5 mm
h3 : 20 mm
h4 : 40 mm
Pro šrouby: M8
y: 8 mm
Hmotnost: 303 g
show article view
Další detaily
Systém: V70
b: 37 mm
l1 : 67 mm
l2 : 35 mm
h1 : 90 mm
h2 : 20 mm
h3 : 35 mm
h4 : 70 mm
Pro šrouby: M12
y: 12 mm
Hmotnost: 770 g
show article view
Další detaily
Systém: V70
b: 66 mm
l1 : 67 mm
l2 : 35 mm
h1 : 90 mm
h2 : 20 mm
h3 : 35 mm
h4 : 70 mm
Pro šrouby: M12
y: 12 mm
Hmotnost: 1501 g
show article view
Materiál
Šedá litina GG, fosfátovaná, broušená
Datový list EH 1020.300 - EH 1121.500 Výztužné úhelníky
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.