Upínací kameny pro T-drážku

EH 1031.100 - EH 1131.200

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

Systém
l1 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h3 [mm]
h5 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V40
l1 [mm]:
39,6 mm
b1 [mm]:
15 mm
b2 [mm]:
10 mm
h3 [mm]:
8,5 mm
h5 [mm]:
3,5 mm
Objednací číslo:
1031.100
CAD
Dokumenty
Upínací kameny pro T-drážku
  • Systém: V40
  • l1: 39,6 mm
  • l2: 6,6 mm
  • l4: 32,6 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 3,5 mm
  • Hmotnost: 69 g
show article view
Upínací kameny pro T-drážku
Systém:
V40
l1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
15 mm
b2 [mm]:
10 mm
h3 [mm]:
8,5 mm
h5 [mm]:
3,5 mm
Objednací číslo:
1031.200
CAD
Dokumenty
Upínací kameny pro T-drážku
  • Systém: V40
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 3,5 mm
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Upínací kameny pro T-drážku
Systém:
V40
l1 [mm]:
24 mm
b1 [mm]:
15 mm
b2 [mm]:
10 mm
h3 [mm]:
8,5 mm
h5 [mm]:
3,5 mm
Objednací číslo:
1031.300
CAD
Dokumenty
Upínací kameny pro T-drážku
  • Systém: V40
  • l1: 24 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 3,5 mm
  • Hmotnost: 43 g
show article view
Upínací kameny pro T-drážku
Systém:
V70
l1 [mm]:
69 mm
b1 [mm]:
22 mm
b2 [mm]:
14 mm
h3 [mm]:
12,7 mm
h5 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
1131.100
CAD
Dokumenty
Upínací kameny pro T-drážku
  • Systém: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 9,5 mm
  • l3: 44,5 mm
  • l4: 59,5 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 12,7 mm
  • h4: 6 mm
  • h5: 6 mm
  • Hmotnost: 292 g
show article view
Upínací kameny pro T-drážku
Systém:
V70
l1 [mm]:
22 mm
b1 [mm]:
22 mm
b2 [mm]:
14 mm
h3 [mm]:
12,7 mm
h5 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
1131.200
CAD
Dokumenty
Upínací kameny pro T-drážku
  • Systém: V70
  • l1: 22 mm
  • l2: 11 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 12,7 mm
  • h4: 6 mm
  • h5: 6 mm
  • Hmotnost: 96 g
show article view
Upínací kameny pro T-drážku

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1031.100 - EH 1131.200 Upínací kameny pro T-drážku
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.