Imbusové T-klíče

EH 1032.100 - EH 1132.100

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Systém
l1 [mm]
l2 [mm]
Vhodné pro [mm]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V40
l1 [mm]:
210 mm
l2 [mm]:
105 mm
Vhodné pro [mm]:
M6
Objednací číslo:
1032.100
Dokumenty
Imbusové T-klíče
  • Systém: V40
  • l1: 210 mm
  • l2: 105 mm
  • l3: 52,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Vhodné pro: M6
  • Hmotnost: 99 g
show article view
Imbusové T-klíče
Systém:
V70
l1 [mm]:
250 mm
l2 [mm]:
125 mm
Vhodné pro [mm]:
M10
Objednací číslo:
1132.100
Dokumenty
Imbusové T-klíče
  • Systém: V70
  • l1: 250 mm
  • l2: 125 mm
  • l3: 62,5 mm
  • SW: 8 mm
  • Vhodné pro: M10
  • Hmotnost: 197 g
show article view
Imbusové T-klíče

Materiál

  • Ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1032.100 - EH 1132.100 Imbusové T-klíče
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.