1132.100 - Imbusové T-klíče

Systém
l1 [mm]
l2 [mm]
Vhodné pro [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
l1 [mm]:
250 mm
l2 [mm]:
125 mm
Vhodné pro [mm]:
M10
Objednací číslo:
1132.100
Dokumenty
Imbusové T-klíče
  • Systém: V70
  • l1: 250 mm
  • l2: 125 mm
  • l3: 62,5 mm
  • SW: 8 mm
  • Vhodné pro: M10
  • Hmotnost: 197 g
Imbusové T-klíče

Materiál

  • Ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1132.100
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.