Držáky

EH 1140.300 - EH 1141.500

Vaše vyhledávání dosáhlo 13 výsledků

Systém
d1 [mm]
d2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
d1 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
1140.300
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 4 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Hmotnost: 28 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
1140.400
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 5 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Hmotnost: 29 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
1140.500
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 6 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
1140.600
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 8 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Hmotnost: 28 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
1140.700
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Hmotnost: 31 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
1140.800
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 12 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
1140.900
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Hmotnost: 51 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
1141.000
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [průchozí závit ]
  • SW: 19 mm
  • Hmotnost: 49 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
1141.100
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [průchozí závit ]
  • SW: 19 mm
  • Hmotnost: 48 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
Objednací číslo:
1141.200
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [průchozí závit ]
  • SW: 22 mm
  • Hmotnost: 70 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
29 mm
Objednací číslo:
1141.300
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 20 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [průchozí závit ]
  • SW: 22 mm
  • Hmotnost: 72 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
34 mm
Objednací číslo:
1141.400
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 22 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [průchozí závit ]
  • SW: 27 mm
  • Hmotnost: 101 g
show article view
Držáky
Systém:
V70
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
34 mm
Objednací číslo:
1141.500
CAD
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 24 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [průchozí závit ]
  • SW: 27 mm
  • Hmotnost: 105 g
show article view
Držáky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1140.300 - EH 1141.500 Držáky
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.