1141.200 - Držáky

Systém
d1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
Objednací číslo:
1141.200
Dokumenty
Držáky
  • Systém: V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [průchozí závit ]
  • SW: 22 mm
  • Hmotnost: 70 g
Držáky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1141.200
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.