Klínové rozpěrné upínače dvojité s obrobitelnými čelistmi

EH 23251.

Utahováním upínacího šroubu se pohybují obě čelisti směrem od sebe a tlačí obrobky proti pevným dorazům.

Čelisti mohou být obrobeny podle tvaru obrobku. Výztuhy je zapotřebí jen pro obrobení segmentů, nikoliv pro upínání obrobku.

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Upínací síla max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
b1 [mm]:
38,1 mm
h1 [mm]:
19,1 mm
l1 [mm]:
23,9 mm
Upínací síla max. [kN]:
6,7 kN
Objednací číslo:
23251.0106
CAD
Dokumenty
Klínové rozpěrné upínače dvojité
  • b1: 38,1 mm
  • b2: 16,1 mm
  • b3 1): 6,6 mm
  • h1: 19,1 mm
  • h2: 9,4 mm
  • l1: 23,9 mm
  • l2: 15,9 mm
  • d1: M6
  • d2: M4
  • SW1: 5 mm
  • SW2: 2,5 mm
  • Upínací síla max.: 6,7 kN
  • Utahovací moment max.: 14,3 Nm
  • Hmotnost: 67 g
show article view
Klínové rozpěrné upínače dvojité
b1 [mm]:
50,8 mm
h1 [mm]:
25,4 mm
l1 [mm]:
31,8 mm
Upínací síla max. [kN]:
8,9 kN
Objednací číslo:
23251.0108
CAD
Dokumenty
Klínové rozpěrné upínače dvojité
  • b1: 50,8 mm
  • b2: 20,8 mm
  • b3 1): 9,9 mm
  • h1: 25,4 mm
  • h2: 12,7 mm
  • l1: 31,8 mm
  • l2: 20,6 mm
  • d1: M8
  • d2: M4
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 2,5 mm
  • Upínací síla max.: 8,9 kN
  • Utahovací moment max.: 14,5 Nm
  • Hmotnost: 128 g
show article view
Klínové rozpěrné upínače dvojité
b1 [mm]:
76,2 mm
h1 [mm]:
38,1 mm
l1 [mm]:
47,5 mm
Upínací síla max. [kN]:
15,6 kN
Objednací číslo:
23251.0112
CAD
Dokumenty
Klínové rozpěrné upínače dvojité
  • b1: 76,2 mm
  • b2: 30,9 mm
  • b3 1): 14,8 mm
  • h1: 38,1 mm
  • h2: 19,1 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2: 30,5 mm
  • d1: M12
  • d2: M5
  • SW1: 10 mm
  • SW2: 3 mm
  • Upínací síla max.: 15,6 kN
  • Utahovací moment max.: 38,4 Nm
  • Hmotnost: 427 g
show article view
Klínové rozpěrné upínače dvojité
b1 [mm]:
101,6 mm
h1 [mm]:
50,8 mm
l1 [mm]:
63,5 mm
Upínací síla max. [kN]:
26,7 kN
Objednací číslo:
23251.0116
CAD
Dokumenty
Klínové rozpěrné upínače dvojité
  • b1: 101,6 mm
  • b2: 41,3 mm
  • b3 1): 20,3 mm
  • h1: 50,8 mm
  • h2: 25,4 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2: 41,3 mm
  • d1: M16
  • d2: M6
  • SW1: 14 mm
  • SW2: 4 mm
  • Upínací síla max.: 26,7 kN
  • Utahovací moment max.: 74,6 Nm
  • Hmotnost: 1068 g
show article view
Klínové rozpěrné upínače dvojité

Materiál

Základní těleso

  • Hliník Al

Klín

  • Cementační ocel, brynýrovaná

Šroub

  • Ocel

Výztuha

  • Hliník Al

Montáž

Montáž do závitového otvoru nebo pomocí matice pro T-drážku umožňuje vícenásobné upnutí.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23251. Klínové rozpěrné upínače dvojité – s obrobitelnými čelistmi
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Příslušenství

Matice pro T-drážku (EH 23010.) nutno objednat zvlášť.

Další produkty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.