Utahováním upínacího šroubu se pohybují obě čelisti směrem od sebe a tlačí obrobky proti pevným dorazům.
Čelisti mohou být obrobeny podle tvaru obrobku. Výztuhy je zapotřebí jen pro obrobení segmentů, nikoliv pro upínání obrobku.
Tento výrobek 23251.0116 - Klínové rozpěrné upínače dvojité s obrobitelnými čelistmi / (b1: 101,6 mm) je variantou skupiny výrobků Klínové rozpěrné upínače dvojité s obrobitelnými čelistmi (EH 23251.)
Základní těleso
Klín
Šroub
Výztuha
Montáž do závitového otvoru nebo pomocí matice pro T-drážku umožňuje vícenásobné upnutí.
Matice pro T-drážku (EH 23010.) nutno objednat zvlášť.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers