Excentrické upínky

EH 23270.

Excentrická upínka s vysokou upínací silou pro nízkou upínací výšku. Tělo z mosazi umožňuje jemné, ale bezpečné upnutí.

Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků

Materiál
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
Upínací síla max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Mosaz
d1 [mm]:
M4
h1 [mm]:
2,8 mm
h2 [mm]:
9,6 mm
s [mm]:
0,75 mm
Upínací síla max. [kN]:
0,9 kN
Objednací číslo:
23270.0104
CAD
Dokumenty
Excentrické upínky
  • Mosaz
  • d1: M4
  • h1: 2,8 mm
  • h2: 9,6 mm
  • s: 0,75 mm
  • A: 3,8 mm
  • SW SW1: 7,93 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • Upínací síla max.: 0,9 kN
  • Utahovací moment max.: 2,5 Nm
  • Hmotnost: 3,5 g
show article view
Excentrické upínky
Materiál:
Mosaz
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
Upínací síla max. [kN]:
3,4 kN
Objednací číslo:
23270.0106
CAD
Dokumenty
Excentrické upínky
  • Mosaz
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • SW SW1: 15,86 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Upínací síla max.: 3,4 kN
  • Utahovací moment max.: 10 Nm
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Excentrické upínky
Materiál:
Mosaz
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
Upínací síla max. [kN]:
3,6 kN
Objednací číslo:
23270.0108
CAD
Dokumenty
Excentrické upínky
  • Mosaz
  • d1: M8
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Upínací síla max.: 3,6 kN
  • Utahovací moment max.: 18 Nm
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Excentrické upínky
Materiál:
Mosaz
d1 [mm]:
M10
h1 [mm]:
6,3 mm
h2 [mm]:
19 mm
s [mm]:
1,3 mm
Upínací síla max. [kN]:
7 kN
Objednací číslo:
23270.0110
CAD
Dokumenty
Excentrické upínky
  • Mosaz
  • d1: M10
  • h1: 6,3 mm
  • h2: 19 mm
  • s: 1,3 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 7 mm
  • Upínací síla max.: 7 kN
  • Utahovací moment max.: 26 Nm
  • Hmotnost: 27 g
show article view
Excentrické upínky
Materiál:
Mosaz
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
22,8 mm
s [mm]:
2 mm
Upínací síla max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
23270.0112
CAD
Dokumenty
Excentrické upínky
  • Mosaz
  • d1: M12
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 22,8 mm
  • s: 2 mm
  • A: 12,7 mm
  • SW SW1: 25,4 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Upínací síla max.: 9 kN
  • Utahovací moment max.: 75 Nm
  • Hmotnost: 54 g
show article view
Excentrické upínky
Materiál:
Mosaz
d1 [mm]:
M16
h1 [mm]:
12,7 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
Upínací síla max. [kN]:
12 kN
Objednací číslo:
23270.0116
CAD
Dokumenty
Excentrické upínky
  • Mosaz
  • d1: M16
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 28,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • A: 15 mm
  • SW SW1: 30,13 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • Upínací síla max.: 12 kN
  • Utahovací moment max.: 120 Nm
  • Hmotnost: 108 g
show article view
Excentrické upínky
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
Upínací síla max. [kN]:
3,4 kN
Objednací číslo:
23270.0306
Dokumenty
Excentrické upínky
  • Nerez
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • SW SW1: 15,86 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Upínací síla max.: 3,4 kN
  • Utahovací moment max.: 10 Nm
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Excentrické upínky
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
6,4 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
Upínací síla max. [kN]:
3,6 kN
Objednací číslo:
23270.0308
Dokumenty
Excentrické upínky
  • Nerez
  • d1: M8
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Upínací síla max.: 3,6 kN
  • Utahovací moment max.: 18 Nm
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Excentrické upínky

Materiál

Excentrický šroub

  • Ocel
  • Nerez

Základní těleso

  • Mosaz
  • Nerez

Poznámky

Hlava excentrického šroubu může mírně vyčnívat z těla (h1).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23270. Excentrické upínky
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.