23270.0106 - Excentrické upínky

Excentrická upínka s vysokou upínací silou pro nízkou upínací výšku. Tělo z mosazi umožňuje jemné, ale bezpečné upnutí.

Tento výrobek 23270.0106 - Excentrické upínky / (d1: M6) je variantou skupiny výrobků Excentrické upínky (EH 23270.)

Materiál
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
Upínací síla - max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Mosaz
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
Upínací síla max. [kN]:
3,4 kN
Objednací číslo:
23270.0106
Dokumenty
Excentrické upínky
  • Mosaz
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • SW SW1: 15,86 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Upínací síla max.: 3,4 kN
  • Utahovací moment max.: 10 Nm
  • Hmotnost: 11 g
Excentrické upínky

Materiál

Excentrický šroub

  • Ocel

Základní těleso

  • Mosaz

Poznámky

Hlava excentrického šroubu může mírně vyčnívat z těla (h1).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23270.0106
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.