Tato upínka (upínací čelist) s výměnnou měkkou čelistí se používá především pro mechanické upínání obrobků.
Měkké čelisti z mosazi nebo z plastu chrání obrobek před poškozením.
Tento výrobek 23190.0052 - Upínky s výměnnou měkkou čelistí / Upínka bez měkké čelisti (Jmenovitý rozměr b1 +0,5: 9 mm, l1: 63 mm) je variantou skupiny výrobků Upínky s výměnnou měkkou čelistí (EH 23190.)
Upínka
Měkké čelisti se namontují / demontují pomocí dvou šroubů. Ty jsou součástí dodávky.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers