Vaše vyhledávání dosáhlo 18 výsledků
Provedení:
Upínka bez měkké čelisti
Jmenovitý rozměr b1 +0,5 [mm]:
5,5 mm
- Upínka bez měkké čelisti – obrázek 1
- Jmenovitý rozměr b1 +0,5: 5,5 mm
- l1: 40 mm
- b2: 12 mm
- b3: 6 mm
- d1: M6
- d2: M2
- e1: 8 mm
- e2: 15,5 mm
- h1: 8 mm
- l2: 6 mm
- l3: 3 mm
- l4: 4 mm
- s: 3 mm
- Hmotnost: 21 g
show article view
Provedení:
Upínka bez měkké čelisti
Jmenovitý rozměr b1 +0,5 [mm]:
7 mm
- Upínka bez měkké čelisti – obrázek 1
- Jmenovitý rozměr b1 +0,5: 7 mm
- l1: 50 mm
- b2: 16 mm
- b3: 9 mm
- d1: M6
- d2: M2,5 mm
- e1: 10 mm
- e2: 22 mm
- h1: 10 mm
- l2: 8 mm
- l3: 4 mm
- l4: 5 mm
- s: 4 mm
- Hmotnost: 46 g
show article view
Provedení:
Upínka bez měkké čelisti
Jmenovitý rozměr b1 +0,5 [mm]:
9 mm
- Upínka bez měkké čelisti – obrázek 1
- Jmenovitý rozměr b1 +0,5: 9 mm
- l1: 63 mm
- b2: 20 mm
- b3: 11 mm
- d1: M8
- d2: M3
- e1: 12 mm
- e2: 29 mm
- h1: 12 mm
- l2: 10 mm
- l3: 5 mm
- l4: 6 mm
- s: 4 mm
- Hmotnost: 86 g
show article view
Provedení:
Upínka bez měkké čelisti
Jmenovitý rozměr b1 +0,5 [mm]:
11 mm
- Upínka bez měkké čelisti – obrázek 1
- Jmenovitý rozměr b1 +0,5: 11 mm
- l1: 80 mm
- b2: 25 mm
- b3: 14 mm
- d1: M10
- d2: M4
- e1: 15 mm
- e2: 36 mm
- h1: 16 mm
- l2: 13 mm
- l3: 6,5 mm
- l4: 8 mm
- s: 6 mm
- Hmotnost: 183 g
show article view
Provedení:
Upínka bez měkké čelisti
Jmenovitý rozměr b1 +0,5 [mm]:
14 mm
- Upínka bez měkké čelisti – obrázek 1
- Jmenovitý rozměr b1 +0,5: 14 mm
- l1: 100 mm
- b2: 32 mm
- b3: 16 mm
- d1: M12
- d2: M5
- e1: 18 mm
- e2: 44 mm
- h1: 20 mm
- l2: 16 mm
- l3: 8 mm
- l4: 10 mm
- s: 8 mm
- Hmotnost: 366 g
show article view
Provedení:
Upínka bez měkké čelisti
Jmenovitý rozměr b1 +0,5 [mm]:
18 mm
- Upínka bez měkké čelisti – obrázek 1
- Jmenovitý rozměr b1 +0,5: 18 mm
- l1: 160 mm
- b2: 50 mm
- b3: 30 mm
- d1: M16
- d2: M8
- e1: 30 mm
- e2: 63 mm
- h1: 30 mm
- l2: 28 mm
- l3: 14 mm
- l4: 16 mm
- s: 12 mm
- Hmotnost: 1440 g
show article view
Provedení:
Měkká čelist z mosazi
Jmenovitý rozměr b1 +0,5 [mm]:
5,5 mm
- Měkká čelist z mosazi – obrázek 2
- Jmenovitý rozměr b1 +0,5: 5,5 mm
- b4: 6 mm
- h2: 4 mm
- h3: 8 mm
- d2: M2
- l5: 12 mm
- l6: 6 mm
- SW: 1,3 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 3,9 g
show article view
Provedení:
Měkká čelist z mosazi
Jmenovitý rozměr b1 +0,5 [mm]:
7 mm
- Měkká čelist z mosazi – obrázek 2
- Jmenovitý rozměr b1 +0,5: 7 mm
- b4: 8 mm
- h2: 6 mm
- h3: 10 mm
- d2: M2,5 mm
- l5: 16 mm
- l6: 9 mm
- SW: 1,5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 7,8 g
show article view
Provedení:
Měkká čelist z mosazi
Jmenovitý rozměr b1 +0,5 [mm]:
9 mm
- Měkká čelist z mosazi – obrázek 2
- Jmenovitý rozměr b1 +0,5: 9 mm
- b4: 10 mm
- h2: 6 mm
- h3: 12 mm
- d2: M3
- l5: 20 mm
- l6: 11 mm
- SW: 2 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 11 g
show article view
Provedení:
Měkká čelist z mosazi
Jmenovitý rozměr b1 +0,5 [mm]:
11 mm
- Měkká čelist z mosazi – obrázek 2
- Jmenovitý rozměr b1 +0,5: 11 mm
- b4: 13 mm
- h2: 9 mm
- h3: 16 mm
- d2: M4
- l5: 25 mm
- l6: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 26 g
show article view
Provedení:
Měkká čelist z mosazi
Jmenovitý rozměr b1 +0,5 [mm]:
14 mm
- Měkká čelist z mosazi – obrázek 2
- Jmenovitý rozměr b1 +0,5: 14 mm
- b4: 16 mm
- h2: 12 mm
- h3: 20 mm
- d2: M5
- l5: 32 mm
- l6: 16 mm
- SW: 3 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 53 g
show article view
Provedení:
Měkká čelist z mosazi
Jmenovitý rozměr b1 +0,5 [mm]:
18 mm
- Měkká čelist z mosazi – obrázek 2
- Jmenovitý rozměr b1 +0,5: 18 mm
- b4: 28 mm
- h2: 16 mm
- h3: 30 mm
- d2: M8
- l5: 50 mm
- l6: 30 mm
- SW: 5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 187 g
show article view
Provedení:
Měkká čelist z plastu
Jmenovitý rozměr b1 +0,5 [mm]:
5,5 mm
- Měkká čelist z plastu – obrázek 2
- Jmenovitý rozměr b1 +0,5: 5,5 mm
- b4: 6 mm
- h2: 4 mm
- h3: 8 mm
- d2: M2
- l5: 12 mm
- l6: 6 mm
- SW: 1,3 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: 0 °C
- Hmotnost: 2,2 g
show article view
Provedení:
Měkká čelist z plastu
Jmenovitý rozměr b1 +0,5 [mm]:
7 mm
- Měkká čelist z plastu – obrázek 2
- Jmenovitý rozměr b1 +0,5: 7 mm
- b4: 8 mm
- h2: 6 mm
- h3: 10 mm
- d2: M2,5 mm
- l5: 16 mm
- l6: 9 mm
- SW: 1,5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: 0 °C
- Hmotnost: 3,4 g
show article view
Provedení:
Měkká čelist z plastu
Jmenovitý rozměr b1 +0,5 [mm]:
9 mm
- Měkká čelist z plastu – obrázek 2
- Jmenovitý rozměr b1 +0,5: 9 mm
- b4: 10 mm
- h2: 6 mm
- h3: 12 mm
- d2: M3
- l5: 20 mm
- l6: 11 mm
- SW: 2 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: 0 °C
- Hmotnost: 4 g
show article view
Provedení:
Měkká čelist z plastu
Jmenovitý rozměr b1 +0,5 [mm]:
11 mm
- Měkká čelist z plastu – obrázek 2
- Jmenovitý rozměr b1 +0,5: 11 mm
- b4: 13 mm
- h2: 9 mm
- h3: 16 mm
- d2: M4
- l5: 25 mm
- l6: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: 0 °C
- Hmotnost: 7,7 g
show article view
Provedení:
Měkká čelist z plastu
Jmenovitý rozměr b1 +0,5 [mm]:
14 mm
- Měkká čelist z plastu – obrázek 2
- Jmenovitý rozměr b1 +0,5: 14 mm
- b4: 16 mm
- h2: 12 mm
- h3: 20 mm
- d2: M5
- l5: 32 mm
- l6: 16 mm
- SW: 3 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: 0 °C
- Hmotnost: 14 g
show article view
Provedení:
Měkká čelist z plastu
Jmenovitý rozměr b1 +0,5 [mm]:
18 mm
- Měkká čelist z plastu – obrázek 2
- Jmenovitý rozměr b1 +0,5: 18 mm
- b4: 28 mm
- h2: 16 mm
- h3: 30 mm
- d2: M8
- l5: 50 mm
- l6: 30 mm
- SW: 5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: 0 °C
- Hmotnost: 49 g
show article view
Materiál
Upínka
- Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
Měkká čelist
Montáž
Měkké čelisti se namontují / demontují pomocí dvou šroubů. Ty jsou součástí dodávky.
Datový list EH 23190. Upínky – s výměnnou měkkou čelistí
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).