23190.0021 - Upínky
s měkkou ploškou, podobné DIN 6314

Tato upínka (upínací čelist) dle DIN 6314 s měkkou ploškou se používá především pro mechanické upínání obrobků.

Měkká ploška chrání obrobek před poškozením. Kombinace matice DIN 6330 B (EH 23070.) / kuželové pánve DIN 6319 G (EH 23050.) na upínacím šroubu a opěrné patky DIN 6311 (EH 22560. odnímatelná) na stavěcím šroubu umožní vyrovnávat nerovnoběžnost. Upínku je možno použít oboustranně (měkkou nebo tvrdou upínací ploškou).

Tento výrobek 23190.0021 - Upínky s měkkou ploškou, podobné DIN 6314 / pouze se stavěcím šroubem (Jmenovitý rozměr b1: 11 mm, a1: 15 mm) je variantou skupiny výrobků Upínky s měkkou ploškou, podobné DIN 6314 (EH 23190.)

Provedení
obrázek
Jmenovitý rozměr b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
Velikost T-drážky [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
pouze se stavěcím šroubem
obrázek:
2
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Velikost T-drážky [mm]:
-
Objednací číslo:
23190.0021
Dokumenty
Upínky
  • pouze se stavěcím šroubem – obrázek 2
  • Jmenovitý rozměr b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Hmotnost: 295 g
  • Upínací výška h2 min.: 10 mm
  • Upínací výška h2 max.: 38 mm
Upínky

Materiál

Měkká ploška

  • Mosaz přiletovaná

Upínka

  • Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23190.0021
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.