Upínky s měkkou ploškou, podobné DIN 6314

EH 23190.

Tato upínka (upínací čelist) dle DIN 6314 s měkkou ploškou se používá především pro mechanické upínání obrobků.

Měkká ploška chrání obrobek před poškozením. Kombinace matice DIN 6330 B (EH 23070.) / kuželové pánve DIN 6319 G (EH 23050.) na upínacím šroubu a opěrné patky DIN 6311 (EH 22560. odnímatelná) na stavěcím šroubu umožní vyrovnávat nerovnoběžnost. Upínku je možno použít oboustranně (měkkou nebo tvrdou upínací ploškou).

Vaše vyhledávání dosáhlo 24 výsledků

Provedení
obrázek
Jmenovitý rozměr b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
Velikost T-drážky [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
bez příslušenství
obrázek:
1
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Velikost T-drážky [mm]:
-
Objednací číslo:
23190.0010
CAD
Dokumenty
Upínky
  • bez příslušenství – obrázek 1
  • Jmenovitý rozměr b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Hmotnost: 111 g
show article view
Upínky
Provedení:
bez příslušenství
obrázek:
1
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Velikost T-drážky [mm]:
-
Objednací číslo:
23190.0020
CAD
Dokumenty
Upínky
  • bez příslušenství – obrázek 1
  • Jmenovitý rozměr b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Hmotnost: 221 g
show article view
Upínky
Provedení:
bez příslušenství
obrázek:
1
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Velikost T-drážky [mm]:
-
Objednací číslo:
23190.0030
CAD
Dokumenty
Upínky
  • bez příslušenství – obrázek 1
  • Jmenovitý rozměr b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Hmotnost: 478 g
show article view
Upínky
Provedení:
bez příslušenství
obrázek:
1
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Velikost T-drážky [mm]:
-
Objednací číslo:
23190.0040
CAD
Dokumenty
Upínky
  • bez příslušenství – obrázek 1
  • Jmenovitý rozměr b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Hmotnost: 949 g
show article view
Upínky
Provedení:
pouze se stavěcím šroubem
obrázek:
2
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Velikost T-drážky [mm]:
-
Objednací číslo:
23190.0011
CAD
Dokumenty
Upínky
  • pouze se stavěcím šroubem – obrázek 2
  • Jmenovitý rozměr b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Hmotnost: 150 g
  • Upínací výška h2 min.: 8 mm
  • Upínací výška h2 max.: 23 mm
show article view
Upínky
Provedení:
pouze se stavěcím šroubem
obrázek:
2
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Velikost T-drážky [mm]:
-
Objednací číslo:
23190.0012
CAD
Dokumenty
Upínky
  • pouze se stavěcím šroubem – obrázek 2
  • Jmenovitý rozměr b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Hmotnost: 160 g
  • Upínací výška h2 min.: 8 mm
  • Upínací výška h2 max.: 43 mm
show article view
Upínky
Provedení:
pouze se stavěcím šroubem
obrázek:
2
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Velikost T-drážky [mm]:
-
Objednací číslo:
23190.0021
CAD
Dokumenty
Upínky
  • pouze se stavěcím šroubem – obrázek 2
  • Jmenovitý rozměr b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Hmotnost: 295 g
  • Upínací výška h2 min.: 10 mm
  • Upínací výška h2 max.: 38 mm
show article view
Upínky
Provedení:
pouze se stavěcím šroubem
obrázek:
2
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Velikost T-drážky [mm]:
-
Objednací číslo:
23190.0022
CAD
Dokumenty
Upínky
  • pouze se stavěcím šroubem – obrázek 2
  • Jmenovitý rozměr b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Hmotnost: 310 g
  • Upínací výška h2 min.: 10 mm
  • Upínací výška h2 max.: 58 mm
show article view
Upínky
Provedení:
pouze se stavěcím šroubem
obrázek:
2
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Velikost T-drážky [mm]:
-
Objednací číslo:
23190.0031
CAD
Dokumenty
Upínky
  • pouze se stavěcím šroubem – obrázek 2
  • Jmenovitý rozměr b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Hmotnost: 590 g
  • Upínací výška h2 min.: 10 mm
  • Upínací výška h2 max.: 31 mm
show article view
Upínky
Provedení:
pouze se stavěcím šroubem
obrázek:
2
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Velikost T-drážky [mm]:
-
Objednací číslo:
23190.0032
CAD
Dokumenty
Upínky
  • pouze se stavěcím šroubem – obrázek 2
  • Jmenovitý rozměr b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Hmotnost: 620 g
  • Upínací výška h2 min.: 10 mm
  • Upínací výška h2 max.: 71 mm
show article view
Upínky
Provedení:
pouze se stavěcím šroubem
obrázek:
2
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Velikost T-drážky [mm]:
-
Objednací číslo:
23190.0041
CAD
Dokumenty
Upínky
  • pouze se stavěcím šroubem – obrázek 2
  • Jmenovitý rozměr b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Hmotnost: 1150 g
  • Upínací výška h2 min.: 12 mm
  • Upínací výška h2 max.: 42 mm
show article view
Upínky
Provedení:
pouze se stavěcím šroubem
obrázek:
2
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Velikost T-drážky [mm]:
-
Objednací číslo:
23190.0042
CAD
Dokumenty
Upínky
  • pouze se stavěcím šroubem – obrázek 2
  • Jmenovitý rozměr b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Hmotnost: 1220 g
  • Upínací výška h2 min.: 12 mm
  • Upínací výška h2 max.: 87 mm
show article view
Upínky
Provedení:
se stavěcím šroubem a upínacím šroubem
obrázek:
3
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Velikost T-drážky [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23190.0015
CAD
Dokumenty
Upínky
  • se stavěcím šroubem a upínacím šroubem – obrázek 3
  • Jmenovitý rozměr b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Hmotnost: 200 g
  • Upínací výška h2 min.: 8 mm
  • Upínací výška h2 max.: 16 mm
  • Velikost T-drážky: 8 mm
show article view
Upínky
Provedení:
se stavěcím šroubem a upínacím šroubem
obrázek:
3
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Velikost T-drážky [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23190.0016
CAD
Dokumenty
Upínky
  • se stavěcím šroubem a upínacím šroubem – obrázek 3
  • Jmenovitý rozměr b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Hmotnost: 220 g
  • Upínací výška h2 min.: 8 mm
  • Upínací výška h2 max.: 43 mm
  • Velikost T-drážky: 8 mm
show article view
Upínky
Provedení:
se stavěcím šroubem a upínacím šroubem
obrázek:
3
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
65 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
23190.0025
CAD
Dokumenty
Upínky
  • se stavěcím šroubem a upínacím šroubem – obrázek 3
  • Jmenovitý rozměr b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 65 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Hmotnost: 385 g
  • Upínací výška h2 min.: 10 mm
  • Upínací výška h2 max.: 22 mm
  • Velikost T-drážky: 10 mm
show article view
Upínky
Provedení:
se stavěcím šroubem a upínacím šroubem
obrázek:
3
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
23190.0026
CAD
Dokumenty
Upínky
  • se stavěcím šroubem a upínacím šroubem – obrázek 3
  • Jmenovitý rozměr b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Hmotnost: 420 g
  • Upínací výška h2 min.: 10 mm
  • Upínací výška h2 max.: 58 mm
  • Velikost T-drážky: 10 mm
show article view
Upínky
Provedení:
se stavěcím šroubem a upínacím šroubem
obrázek:
3
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
23190.0035
CAD
Dokumenty
Upínky
  • se stavěcím šroubem a upínacím šroubem – obrázek 3
  • Jmenovitý rozměr b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Hmotnost: 740 g
  • Upínací výška h2 min.: 10 mm
  • Upínací výška h2 max.: 28 mm
  • Velikost T-drážky: 12 mm
show article view
Upínky
Provedení:
se stavěcím šroubem a upínacím šroubem
obrázek:
3
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
23190.0036
CAD
Dokumenty
Upínky
  • se stavěcím šroubem a upínacím šroubem – obrázek 3
  • Jmenovitý rozměr b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Hmotnost: 805 g
  • Upínací výška h2 min.: 10 mm
  • Upínací výška h2 max.: 71 mm
  • Velikost T-drážky: 12 mm
show article view
Upínky
Provedení:
se stavěcím šroubem a upínacím šroubem
obrázek:
3
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
23190.0037
CAD
Dokumenty
Upínky
  • se stavěcím šroubem a upínacím šroubem – obrázek 3
  • Jmenovitý rozměr b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Hmotnost: 755 g
  • Upínací výška h2 min.: 10 mm
  • Upínací výška h2 max.: 26 mm
  • Velikost T-drážky: 14 mm
show article view
Upínky
Provedení:
se stavěcím šroubem a upínacím šroubem
obrázek:
3
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
23190.0038
CAD
Dokumenty
Upínky
  • se stavěcím šroubem a upínacím šroubem – obrázek 3
  • Jmenovitý rozměr b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Hmotnost: 820 g
  • Upínací výška h2 min.: 10 mm
  • Upínací výška h2 max.: 71 mm
  • Velikost T-drážky: 14 mm
show article view
Upínky
Provedení:
se stavěcím šroubem a upínacím šroubem
obrázek:
3
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Velikost T-drážky [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
23190.0045
CAD
Dokumenty
Upínky
  • se stavěcím šroubem a upínacím šroubem – obrázek 3
  • Jmenovitý rozměr b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Hmotnost: 1470 g
  • Upínací výška h2 min.: 12 mm
  • Upínací výška h2 max.: 31 mm
  • Velikost T-drážky: 16 mm
show article view
Upínky
Provedení:
se stavěcím šroubem a upínacím šroubem
obrázek:
3
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Velikost T-drážky [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
23190.0046
CAD
Dokumenty
Upínky
  • se stavěcím šroubem a upínacím šroubem – obrázek 3
  • Jmenovitý rozměr b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Hmotnost: 1630 g
  • Upínací výška h2 min.: 12 mm
  • Upínací výška h2 max.: 87 mm
  • Velikost T-drážky: 16 mm
show article view
Upínky
Provedení:
se stavěcím šroubem a upínacím šroubem
obrázek:
3
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Velikost T-drážky [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
23190.0047
CAD
Dokumenty
Upínky
  • se stavěcím šroubem a upínacím šroubem – obrázek 3
  • Jmenovitý rozměr b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Hmotnost: 1490 g
  • Upínací výška h2 min.: 12 mm
  • Upínací výška h2 max.: 32 mm
  • Velikost T-drážky: 18 mm
show article view
Upínky
Provedení:
se stavěcím šroubem a upínacím šroubem
obrázek:
3
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Velikost T-drážky [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
23190.0048
CAD
Dokumenty
Upínky
  • se stavěcím šroubem a upínacím šroubem – obrázek 3
  • Jmenovitý rozměr b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Hmotnost: 1650 g
  • Upínací výška h2 min.: 12 mm
  • Upínací výška h2 max.: 87 mm
  • Velikost T-drážky: 18 mm
show article view
Upínky

Materiál

Měkká ploška

  • Mosaz přiletovaná

Upínka

  • Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23190. Upínky – s měkkou ploškou, podobné DIN 6314
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).