23700.0216 - Mezikusy
s podpěrou

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
h1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
112 mm
g [mm]:
M16
h1 [mm]:
48 – 68 mm
Objednací číslo:
23700.0216
Dokumenty
Mezikusy
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 112 mm
  • g: M16
  • h1: 48 mm – 68 mm
  • h2: 30 mm
  • i: 48 mm
  • k: 34 mm
  • l: 50 mm
  • Hmotnost: 1331 g
Mezikusy

Materiál

Tělo

  • Ocel, brynýrovaná

Díly podléhající opotřebení

  • Zušlechtěná ocel

Tažná tyč

  • Speciální ocel
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23700.0216
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínkové stavebnicové systémy
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.