Závrtné šrouby DIN 6379 b1 dlouhé, do matic pro T-drážku

EH 23040.

Závrtný šroub spolu s maticí pro T-drážku DIN 508 (EH 23010./23020.), maticí DIN 6330 (EH 23070.) a podložkou DIN 6340 (EH 23060.) tvoří kompletní upínací jednotku.

Tyto závrtné šrouby jsou charakteristické válcovým závitem.

Vaše vyhledávání dosáhlo 37 výsledků

Provedení
d [mm]
l [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
23040.0562
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • Hmotnost: 8,4 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
23040.0563
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 40 mm
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
23040.0564
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
23040.0582
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
23040.0583
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 63 mm
  • Hmotnost: 31 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Objednací číslo:
23040.0584
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 100 mm
  • Hmotnost: 49 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
23040.0602
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
23040.0603
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Hmotnost: 49 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Objednací číslo:
23040.0604
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Hmotnost: 61 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Objednací číslo:
23040.0605 1)
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 100 mm
  • Hmotnost: 78 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Objednací číslo:
23040.0606
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 122 mm
  • Hmotnost: 98 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
23040.0622
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M12
  • l2): 63 mm
  • Hmotnost: 44 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
23040.0623
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M12
  • l2): 80 mm
  • Hmotnost: 56 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
23040.0624 1)
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 63 mm
  • Hmotnost: 71 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Objednací číslo:
23040.0625
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 75 mm
  • Hmotnost: 88 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Objednací číslo:
23040.0626
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 100 mm
  • Hmotnost: 112 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Objednací číslo:
23040.0627
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 122 mm
  • Hmotnost: 140 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
23040.0662
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 8.8
  • d: M16
  • l2): 80 mm
  • Hmotnost: 100 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
125 mm
Objednací číslo:
23040.0664
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 8.8
  • d: M16
  • l: 125 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 63 mm
  • Hmotnost: 161 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
160 mm
Objednací číslo:
23040.0665
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 8.8
  • d: M16
  • l: 160 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • Hmotnost: 207 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
200 mm
Objednací číslo:
23040.0666 1)
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 8.8
  • d: M16
  • l: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 100 mm
  • Hmotnost: 260 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
250 mm
Objednací číslo:
23040.0667
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 8.8
  • d: M16
  • l: 250 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 125 mm
  • Hmotnost: 325 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
315 mm
Objednací číslo:
23040.1168 1)
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 8.8
  • d: M16
  • l: 315 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 200 mm
  • Hmotnost: 402 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 8.8
d [mm]:
M20
l [mm]:
125 mm
Objednací číslo:
23040.1202 1)
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 8.8
  • d: M20
  • l2): 125 mm
  • Hmotnost: 253 g
show article view
Závrtné šrouby

Materiál

  • Zušlechtěná ocel

Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23040. Závrtné šrouby – DIN 6379 b dlouhé, do matic pro T-drážku
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.