23040.0562 - Závrtné šrouby
DIN 6379 b1 dlouhé, do matic pro T-drážku

Závrtný šroub spolu s maticí pro T-drážku DIN 508 (EH 23010./23020.), maticí DIN 6330 (EH 23070.) a podložkou DIN 6340 (EH 23060.) tvoří kompletní upínací jednotku.

Tyto závrtné šrouby jsou charakteristické válcovým závitem.

Tento výrobek 23040.0562 - Závrtné šrouby DIN 6379 b1 dlouhé, do matic pro T-drážku / pevnost 10.9 (d: M6, l: 50 mm) je variantou skupiny výrobků Závrtné šrouby DIN 6379 b1 dlouhé, do matic pro T-drážku (EH 23040.)

Provedení
d [mm]
l [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
23040.0562
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • Hmotnost: 8,4 g
Závrtné šrouby

Materiál

  • Zušlechtěná ocel

Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23040.0562
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.